Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
ditech
Beschreibung
Membran-Druckausdehnungsgefäß für Solar, 8 bar
Stückliste
DT470180(300)
PRODUKTBILD
Produktbild
IDNR
Identnummer
DESCRIPTION_SHORT
Kurzbeschreibung
LODLEVEL
Level of Detail
DESCRIPTION_LONG
Langbeschreibung
für geschlossene, eigensichere Solaranlagen, weiße (RAL 9010) Epoxid-Pulverbeschichtung, Zulassung gemäß EU Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, Stickstofffüllung für ein längeres Aufrechterhalten des Vordrucks, Membrane: Stülp-Membrane aus Butyl, ab 35 Liter mit angeschweißten Füßen zur Befestigung, für Frostschutzmittelzusatz auf Glykolbasis bis 50 % geeignet, max. Betriebsüberdruck: 8 bar, Gefäße konform EN13831, geeignet für Anlagen mit einer maximalen Durchflusstemperatur von 120 °C, maximale Betriebstemperatur (an der Membran): 110 °C, Wandbefestigung durch Verwendung der DITECH Aufhängezarge
V27
Ausführung
V1
Farbe
weiß
M158
Inhalt
Liter
M29
Durchmesser
mm
M171
Höhe
mm
M329
Vordruck
2,5 bar
M222
Betriebsdruck
8 bar
M263
Gewinde
Zoll
M134
Farbe
weiß
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen