Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
WOERNER Lubrication
Description
Flow divider 2 outlets with push-in fittings ø6 in & out - Accessories
Bill of material
20598963
ARTNR
Article No.
20598963
BEZ
Designation
Flow divider 2 outlets with push-in fittings ø6 in & out
GEW
Weight
0.32 kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés