Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MEP21_23 - Cantilever pin ??¨¨ Female thread mounting ??¨¨ External threaded hexagon
Bill of material
MEP21-6-Y2-F8-N4
CODE
code
TYPE
type
With external thread type ??¨¨ Hexagon type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
SP
specification
D
D g6
6 mm
DTHE
D tolerance
-0.004/-0.015
Y
Y minimum unit 1
F
F minimum unit 1
N
mm
M
M3
S
8 mm
C
(C)
9.2 mm
ZZYC
Change Y size tolerance
ZZAD
Increase the guide
mm
ZZNC
Change the external thread to fine thread
NC
LINK
website
website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés