MEPG500-1230
Bel Fuse
Power Solutions
MEPG500-1230
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/mepg500_1230/mepg500_1230.prj},{NB=MEPG500-1230},{PN=MEPG500-1230},{DESC=Medical AC-DC Power Supply, Power 500W, Output 30VDC, 10A, Input 90-264 VAC, Convection Cooling, Open Frame, Ring Lug Terminal},{POWER=500},{INPUT=90-264},{OUTPUT=30},{OUTPUTCURRENT=10},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=5 x 3 x 1.6},{MT=Chassis Mount},{CT=Convection},{ISOLATION=Isolated},{PACKAGE=Open Frame},{CONNECTOR=Ring Lug Terminal},{NOO=1},{VOUT1=30},{LOUT1=10},{MARKET=Medical},{DEFAULTSORTATTR=483}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MEPG500-1230
Bill of material
MEPG500-1230
PN
Part Number
MEPG500-1230
DESC
Description
Medical AC-DC Power Supply, Power 500W, Output 30VDC, 10A, Input 90-264 VAC, Convection Cooling, Open Frame, Ring Lug Terminal
POWER
Power
500
W
INPUT
Input
90-264
VAC
OUTPUT
Output
30
VDC
OUTPUTCURRENT
Output Current
10
A
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
5 x 3 x 1.6
인치
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CT
Cooling Type
Convection
ISOLATION
Isolation
Isolated
PACKAGE
Package
Open Frame
CONNECTOR
Connector
Ring Lug Terminal
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
30
VDC
LOUT1
lout 1
10
A
MARKET
Market
Medical
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청