MEPG500-2215-U
Bel Fuse
Power Solutions
MEPG500-2215-U
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/mepg500_2215_u/mepg500_2215_u.prj},{NB=MEPG500-2215-U},{PN=MEPG500-2215-U},{DESC=Medical AC-DC Power Supply, Power 500W, Output 15VDC, 16A, Input 90-264 VAC, Convection Cooling, U-Chassis, Ring Lug Terminal},{POWER=500},{INPUT=90-264},{OUTPUT=15},{OUTPUTCURRENT=16},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=5 x 3.5 x 1.8},{MT=Chassis Mount},{CT=Convection},{ISOLATION=Isolated},{PACKAGE=U-Chassis},{CONNECTOR=Ring Lug Terminal},{NOO=1},{VOUT1=15},{LOUT1=16},{MARKET=Medical},{DEFAULTSORTATTR=573}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MEPG500-2215-U
Bill of material
MEPG500-2215-U
PN
Part Number
MEPG500-2215-U
DESC
Description
Medical AC-DC Power Supply, Power 500W, Output 15VDC, 16A, Input 90-264 VAC, Convection Cooling, U-Chassis, Ring Lug Terminal
POWER
Power
500
W
INPUT
Input
90-264
VAC
OUTPUT
Output
15
VDC
OUTPUTCURRENT
Output Current
16
A
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
5 x 3.5 x 1.8
인치
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CT
Cooling Type
Convection
ISOLATION
Isolation
Isolated
PACKAGE
Package
U-Chassis
CONNECTOR
Connector
Ring Lug Terminal
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
15
VDC
LOUT1
lout 1
16
A
MARKET
Market
Medical
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청