Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MEPG500-2248-CK
Bill of material
MEPG500-2248-CK
PN
Part Number
MEPG500-2248-CK
DESC
Description
Medical AC-DC Power Supply, Power 500W, Output 48VDC, 6.25A, Input 90-264 VAC, Fan Cooling, Cover Kit, Ring Lug Terminal
POWER
Power
500 W
INPUT
Input
90-264 VAC
OUTPUT
Output
48 VDC
OUTPUTCURRENT
Output Current
6,25 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
5.5 x 3.54 x 2 Zoll
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CT
Cooling Type
Fan
ISOLATION
Isolation
Isolated
PACKAGE
Package
Cover Kit
CONNECTOR
Connector
Ring Lug Terminal
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
48 VDC
LOUT1
lout 1
6,25 A
MARKET
Market
Medical
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen