Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MEPG500-2312-L
Bill of material
MEPG500-2312-L
PN
Part Number
MEPG500-2312-L
DESC
Description
Medical AC-DC Power Supply, Power 500W, Output 12VDC, 20A, Input 90-264 VAC, Convection Cooling, L-bracket, JST
POWER
Power
500 W
INPUT
Input
90-264 VAC
OUTPUT
Output
12 VDC
OUTPUTCURRENT
Output Current
20 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
5 x 3.26 x 1.8 Pouce
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CT
Cooling Type
Convection
ISOLATION
Isolation
Isolated
PACKAGE
Package
L-bracket
CONNECTOR
Connector
JST
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
12 VDC
LOUT1
lout 1
20 A
MARKET
Market
Medical
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés