MEQG-5-L02-50-BC-M10-C3
MINDMAN
Electric actuators
Rod Type Electric Actuator
MEQG-Rod Type Electric Actuator
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/electric_actuators/rod_type_electric_actuator_ball_screw/meqg/meqg.prj},{NB=MEQG-5-L02-50-BC-M10-C3},{MODEL=MEQG},{SPEC=5},{BLB=L},{BSL=02},{STROKE=50},{MP=BC},{MB=M},{PO=10},{HS=C},{LS=3},{L=319.5},{L1=272.5},{A=25.0},{M=1.0},{N=6.0},{P=25.0},{KG=2.17},{PPATH=meqg_asmsfg.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
MINDMAN
Description
MEQG - Rod Type Electric Actuator (Without motor)
Bill of material
MEQG-5-L02-50-BC-M10-C3
MODEL
MEQG
SPEC
spec.
5
5
mm
BLB
Ball screw brand
L:T-Standard MIT
L:T-Standard MIT
BSL
Ball screw lead
02:2mm
05:5mm
10:10mm
20:20mm
02:2mm
05:5mm
10:10mm
20:20mm
STROKE
Stroke
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
MP
Motor position
BC:Exposed
BM:On lower side
BR:On right side
BL:On left side
BC:Exposed
BM:On lower side
BR:On right side
BL:On left side
MB
Motor band
M:Mitsubishi/Yaskawa/Delta
P:Panasonic
M:Mitsubishi/Yaskawa/Delta
P:Panasonic
PO
Power output
10:100W
10:100W
HS
Home sensor
C: Motor side
D:Opposite motor side
E:None
C: Motor side
D:Opposite motor side
E:None
LS
Limit sensor
3:1Pc
4:2Pcs
5:None
3:1Pc
4:2Pcs
5:None
L
319.5
319.5
L1
272.5
272.5
A
25.0
25.0
M
1.0
1.0
N
6.0
6.0
P
25.0
25.0
KG
2.17
2.17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청