Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
MER 1/4" 22 3 RU ML - Valvola leva a rullo unidirez. 3-2
Bill of material
1272433009
CODE
Codice
REF
Referenza
F
Funzione
3-2
C
Connessione
G1/8
Q
Portata
750 Nl/min
R
Ritorno
ML
O
Opzione
P
Presione d'esercizio
0÷10 Bar
FA
Forza d'azionamento (6 bar)
16 N
TA
Taglia valvola
22 mm
M
Materiale
Metallo
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)