Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
METP. - Balanced handles
Bill of material
Balanced handles METP.170
PARTNUMBER
Code
38901
DESCRIPTION
Description
METP.170
DIM01
dH7
14 mm
DIM02
L
170 mm
DIM03
d1
19.8 mm
DIM04
l
37 mm
DIM05
l1
39 mm
DIM06
l2
33 mm
DIM07
l3
21 mm
DIM08
l4
25 mm
DIM09
H.
22 mm
DIM10
h1
1.8 mm
DIM11
h2
11 mm
DIM12
H
65 mm
DIM13
m
M10
DIM14
R
74 mm
WEIGHT
Weight
275 g
INFOEG
Product details
Product details
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés