Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
METP. - Balanced handles
Lista materiałowa
Balanced handles METP.170
PARTNUMBER
Kod
38901
DESCRIPTION
Oznaczenie
METP.170
DIM01
dH7
14 mm
DIM02
l
170 mm
DIM03
d1
19.8 mm
DIM04
l
37 mm
DIM05
l1
39 mm
DIM06
l2
33 mm
DIM07
l3
21 mm
DIM08
l4
25 mm
DIM09
h
22 mm
DIM10
h1
1.8 mm
DIM11
h2
11 mm
DIM12
H
65 mm
DIM13
m
M10
DIM14
R
74 mm
WEIGHT
Weight
275 g
INFOEG
szczególy produktu
szczególy produktu
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD