Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
METP. - Balanced handles
Спецификация
Balanced handles METP.170
PARTNUMBER
Kод
38901
DESCRIPTION
Oписание
METP.170
DIM01
dH7
14 mm
DIM02
L
170 mm
DIM03
d1
19.8 mm
DIM04
l
37 mm
DIM05
l1
39 mm
DIM06
l2
33 mm
DIM07
l3
21 mm
DIM08
l4
25 mm
DIM09
h
22 mm
DIM10
h1
1.8 mm
DIM11
h2
11 mm
DIM12
H
65 mm
DIM13
m
M10
DIM14
R
74 mm
WEIGHT
Weight
275 g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей