Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
METP. - Handkurbeln
Stückliste
Handkurbeln METP.170
PARTNUMBER
Artikelnummer
38901
DESCRIPTION
Beschreibung
METP.170
DIM01
dH7
14 mm
DIM02
L
170 mm
DIM03
d1
19.8 mm
DIM04
l
37 mm
DIM05
l1
39 mm
DIM06
l2
33 mm
DIM07
l3
21 mm
DIM08
l4
25 mm
DIM09
h
22 mm
DIM10
h1
1.8 mm
DIM11
h2
11 mm
DIM12
H
65 mm
DIM13
m
M10
DIM14
R
74 mm
WEIGHT
Gewicht
275 g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen