BGS07519F
D-M-E
DME NORTH AMERICAN CAD LIBRARY
MOLD COMPONENTS
PLATE CONTROL COMPONENTS
INTERLOCKS
Powered by
CAD모델 선택
{dme/product_structure/mold_components/plate_control_components/interlocks/metric_black_and_gold_side_interlocks_female.prj},{NB=BGS07519F},{ITN=BGS07519F},{T=19.00},{W=75.00},{A=36.00},{B=36.00},{C1=17.0},{C2=17.0},{D1=25.000},{D2=25.000},{R=6},{S1=12.5},{S2=18.0},{E=18.0},{F=11.5},{G=11.0},{R1=0.5},{R2=1.0},{J=1.5},{H=18.0},{CR=0.5},{SHCS=M10-1.5 X 25 LG},{CON=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
Metric Black and Gold Side Interlocks - Female - Innovative Mold Interlocks
Bill of material
BGS07519F
ITN
Item Number
BGS07519F
BGS07519F
T
19.00
19.00
mm
W
75.00
75.00
mm
A
36.00
36.00
mm
B
36.00
36.00
mm
C1
C
17.0
17.0
mm
C2
17.0
17.0
mm
D1
25.000
25.000
mm
D2
25.000
25.000
mm
R
6
mm
S1
12.5
12.5
mm
S2
18.0
18.0
mm
E
18.0
18.0
mm
F
11.5
11.5
mm
G
11.0
11.0
mm
R1
0.5
0.5
mm
R2
1.0
1.0
mm
J
1.5
1.5
mm
H
18.0
18.0
mm
CR
0.5
0.5
mm
SHCS
SHCS Size
M10-1.5 X 25 LG
M10-1.5 X 25 LG
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Metric Black and Gold Side Interlocks - Male - Innovative Mold Interlocks
D-M-E
24.05.2024
Metric Black and Gold Side Interlocks - Innovative Mold Interlocks
D-M-E
24.05.2024
FA 12 Date stamps - remove inner insert from the outer insert using a screw...
D-M-E
22.05.2024
Black and Gold Top Interlocks - Female - Innovative Mold Interlocks
D-M-E
24.05.2024
Black and Gold Top Interlocks - Male - Innovative Mold Interlocks
D-M-E
24.05.2024
SSI Straight interlocks - DME
D-M-E
22.05.2024
Black and Gold Top Interlocks - Assembly - Innovative Mold Interlocks
D-M-E
24.05.2024
FA Date stamps - remove inner insert from the outer insert using a screwdri...
D-M-E
22.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청