Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
MEW3 - Réhausse de module
Nomenclature
SCHUNK-1337154 MEW3 45-4
IDNR
ID
1337154
TYP
Description
MEW3 45-4
ONLINE
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
STELLUNG
Position de coulisseau de serrage
LAE
Longueur
340.0 mm
BRE
Largeur
272.0 mm
EINZUGKRA
Einzugskraft
16.0 kNN
ENTRIEDRU
Entriegelungsdruck
6 bar
EIGENMASSE
Poids
52.500 kg