Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
MF16 - Parallel Swivelling Elbow Fitting, male
Bill of material
F0060030
CODE
Code
TYPE
Type
MAT
Material
Brass Compliant NSF 372
DTUBO
Øe Tube
D1
D2
mm
D2IN
Zoll
L1
mm
L1IN
Zoll
L2
mm
L2IN
Zoll
L3
mm
L3IN
Zoll
CH
mm
G
- g
OZ
- oz
WT
Working Temperature
-20 ÷ 150 °C
WTF
Working Temperature
-4 ÷ 302 °F
WP
Working Pressure (max)
20 bar
WPP
Working Pressure (max)
290 psi
TV
Vacuum
-99 kPA
TVH
Vacuum
29" Hg
CONF1
Conformity
NSF 169
CONF2
Conformity
M.O.C.A.
CONF3
Conformity
1935/2004/EC
CONF4
Conformity
2023/2006/EC
CONF5
Conformity
RoHS
AF
Application fields
Food and Beverage Applications
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen