Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
GAMM
Beschreibung
MFA - Maniglia
Stückliste
7320020
CODE
code
7320020
MOD
Modello
MFA/110
B
110 mm
A
128 mm
E
25 mm
F
44 mm
H
24 mm
H1
85 mm
D
6.5 mm
WGT
weight
62 g
MAT
Materiale
Corpo in termopolimero nero rinforzato con fibre di vetro, finitura opaca. Coperchietto colore arancio RAL 2004. Foro passante.