Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
MFH215 - Détecteurs résistants à la pression pour vérins hydrauliques
Nomenclature
MFH215
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MFH215: Détecteur pour vérins; M12 x 1 / L = 41 mm; Protection inversion de pola
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur pour vérins; M12 x 1 / L = 41 mm; Protection inversion de polarité oui; Protection courts-circuits oui; Protection surcharges oui; normalement ouvert; DC; PNP; 0,25 m PUR-Câble; M12 Connecteur; IP 65; IP 68; IP 69K; 3 fils; Fréquence de commutation 1000 Hz
BN
Bestellnummer
MFH215
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей