Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
MFH215 - Druckfeste Sensoren für Hydraulikzylinder
Bill of material
MFH215
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MFH215: Zylindersensor; M12 x 1 / L = 41 mm; Verpolungsschutz ja; Kurzschlusssch
DESCLONG
Langbeschreibung
Zylindersensor; M12 x 1 / L = 41 mm; Verpolungsschutz ja; Kurzschlussschutz ja; Überlastfest ja; Schließer; DC; PNP; 0,25 m PUR-Kabel; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Schaltfrequenz 1000 Hz
BN
Bestellnummer
MFH215
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET