Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MFJ11_13 - Cantilever Pin With Female Thread Standard Type Guided Male Thread Mounting Type
Bill of material
MFJ11-6-Y2-F10-G5-E6-N3
CODE
code
TYPE
type
With internal thread type ??¨¨ standard type ??¨¨ thread length specified type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
SP
specification
D
D g6
6 mm
DTHE
D tolerance
-0.004/-0.015
Y
Y minimum unit 1
F
F minimum unit 1
G
G minimum unit 1
E
E minimum unit 1
N
P
P g6
6 mm
M
M6
H
10 mm
W
8 mm
ZZYC
Change Y size tolerance
ZZWC
Change to four-sided wrench slot
LINK
website
website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés