Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
MFJ21_23 - 悬臂销·引导式外螺纹安装型·带内螺纹型·台阶型
明细表
MFJ21-6-Y7-F5-G5-N3
CODE
代码
TYPE
类型
With female thread Stepped
MAT
材质
SUR
表面处理
SP
规格
D
D g6
6 mm
DTHE
D公差
-0.004/0.012
Y
Y最小单位1
YTOL
Y公差
+0.1/-0.1
F
F最小单位1
FTHE
F公差
+0.1/0
G
G最小单位1
N
P
P g6
6 mm
M
M6
V
8 mm
H
10 mm
W
8 mm
WTHE
W公差
0/-0.2
ZZYC
变更Y尺寸公差
ZZWC
变更为四面扳手槽
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型