Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MFJ21_23 - Cantilever Pin Female Thread Step Guide Male Thread Mounting
Bill of material
MFJ21-6-Y7-F5-G5-N3
CODE
code
TYPE
type
With female thread Stepped
MAT
Material
SUR
Surface treatment
SP
specification
D
D g6
6 mm
DTHE
D tolerance
-0.004/0.012
Y
Y minimum unit 1
YTOL
Y tolerance
+0.1/-0.1
F
F minimum unit 1
FTHE
F tolerance
+0.1/0
G
G minimum unit 1
N
P
P g6
6 mm
M
M6
V
8 mm
H
10 mm
W
8 mm
WTHE
W tolerance
0/-0.2
ZZYC
Change Y size tolerance
ZZWC
Change to four-sided wrench slot
LINK
website
website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen