Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MFJ41_43 - Cantilever pin Female thread type Hexagon type Guide type male thread mounting type
Bill of material
MFJ41-6-Y2-F10-G5-N3
CODE
code
TYPE
type
Fixed thread length
MAT
Material
SUR
Surface treatment
SP
specification
D
D g6
6 mm
DTHE
D tolerance
-0.004/0.012
Y
Y minimum unit 1
YTOL
Y tolerance
+0.1/-0.1
F
F minimum unit 1
FTHE
F tolerance
+0.1/0
G
G minimum unit 1
N
P
P g6
6 mm
M
M6
S
8 mm
C
(C)
9.2 mm
ZZYC
Change Y size tolerance
LINK
website
website link
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD