Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MFJGWK - Accouplements-Type à vis de serrage Oldham, à rigidité élevée pour grand diamètre
Nomenclature
MFJGWK45-15-15
PN
Réf. pièce
HT
Type à trous
Orifice de logement de clavette
KGHT
Type de l'orifice de logement de clavette
d1*d2 (des deux côtés)
MATH
Matériau du moyeu
Acier inoxydable
MATS
Matériau de l'entretoise
Bronze d'aluminium
AC
Accessoires
Vis de serrage
D
mm
DD1
Sélection D1
mm
ALT1
Diam. de l'orifice de l'arbre LDC
LDC
LDC Incrément de 1mm
mm
DD2
Sélection de D2
mm
ALT2
RDC Diam. de l'orifice de l'arbre
RDC
RDC Incrément de 1mm
mm
DD3
D3
mm
L
mm
LL
L
mm
F
mm
M
M Vis de serrage
T
Couple de serrage de la vis de serrage
N*m
ALT3
Modification de largeur du logement de clavette KLH
ALT4
Modification de largeur du logement de clavette KRH
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés