Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MFLS250-1030-B
Bill of material
MFLS250-1030-B
PN
Part Number
MFLS250-1030-B
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 350W, Output 30VDC, 11.60A, Input 85-264VAC, Molex Screw
POWER
Power
350 W
OV
Output Voltage
30 VDC
OC
Output Current
11.6 A
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
ISOLATION
Isolation
Isolated
CT
Cooling Type
FAN
MT
Mounting Type
Chassis Mount
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
5 x 3 x 1.5 Inch
NOO
Number of Outputs
1
CONNECTOR
Connector
Molex Header
PACKAGE
Package
Open Frame
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)