Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MFLS250-2312
Bill of material
MFLS250-2312
PN
Part Number
MFLS250-2312
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 216W, Output 12VDC, 18A |5V,0.5A STND BY|RMT ON-OFF|PGPF| Input 85-264VAC, JST Header
POWER
Power
216 W
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
18 A
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
ISOLATION
Isolation
Isolated
CT
Cooling Type
FAN
MT
Mounting Type
Chassis Mount
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
4.5 x 2.5 x1.5 Zoll
NOO
Number of Outputs
2
CONNECTOR
Connector
JST
PACKAGE
Package
Open Frame
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen