Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MFLS250-2312
Bill of material
MFLS250-2312
PN
Part Number
MFLS250-2312
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 216W, Output 12VDC, 18A |5V,0.5A STND BY|RMT ON-OFF|PGPF| Input 85-264VAC, JST Header
POWER
Power
216 W
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
18 A
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
ISOLATION
Isolation
Isolated
CT
Cooling Type
FAN
MT
Mounting Type
Chassis Mount
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
4.5 x 2.5 x1.5 Cal
NOO
Number of Outputs
2
CONNECTOR
Connector
JST
PACKAGE
Package
Open Frame
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD