Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MFLS250-2312
Bill of material
MFLS250-2312
PN
Part Number
MFLS250-2312
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 216W, Output 12VDC, 18A |5V,0.5A STND BY|RMT ON-OFF|PGPF| Input 85-264VAC, JST Header
POWER
Power
216 W
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
18 A
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
ISOLATION
Isolation
Isolated
CT
Cooling Type
FAN
MT
Mounting Type
Chassis Mount
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
4.5 x 2.5 x1.5 英寸
NOO
Number of Outputs
2
CONNECTOR
Connector
JST
PACKAGE
Package
Open Frame
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
2D
下载CAD模型