Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MFLS400-1315-TF
Bill of material
MFLS400-1315-TF
PN
Part Number
MFLS400-1315-TF
DESC
Description
Medical Cover Kit with TOP FAN AC-DC Power Supply, Power 300W, Output 15VDC, 20A, Input 85-264VAC, JST Header
POWER
Power
300 W
OV
Output Voltage
15 VDC
OC
Output Current
20 A
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
ISOLATION
Isolation
Isolated
CT
Cooling Type
FAN
MT
Mounting Type
Chassis Mount
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
5.29 x 3.04 x 3.24 Pouce
NOO
Number of Outputs
1
CONNECTOR
Connector
JST
PACKAGE
Package
Cover Kit with Top FAN
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés