Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MFLS400-1324-SF
Bill of material
MFLS400-1324-SF
PN
Part Number
MFLS400-1324-SF
DESC
Description
Medical Cover Kit with SIde FAN AC-DC Power Supply, Power 400W, Output 24VDC, 16.70A, Input 85-264VAC, JST Header
POWER
Power
400 W
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
16.7 A
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
ISOLATION
Isolation
Isolated
CT
Cooling Type
FAN
MT
Mounting Type
Chassis Mount
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
5.32 x 4.29 x 1.97 Pouce
NOO
Number of Outputs
1
CONNECTOR
Connector
JST
PACKAGE
Package
Cover Kit with Side FAN
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés