Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MFLS400-1348-SF
Bill of material
MFLS400-1348-SF
PN
Part Number
MFLS400-1348-SF
DESC
Description
Medical Cover Kit with SIde FAN AC-DC Power Supply, Power 400W, Output 48VDC, 8.30A, Input 85-264VAC, JST Header
POWER
Power
400 W
OV
Output Voltage
48 VDC
OC
Output Current
8.3 A
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
ISOLATION
Isolation
Isolated
CT
Cooling Type
FAN
MT
Mounting Type
Chassis Mount
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
5.32 x 4.29 x 1.97 Дюйм
NOO
Number of Outputs
1
CONNECTOR
Connector
JST
PACKAGE
Package
Cover Kit with Side FAN
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей