Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MFLS400-1358-TF
Bill of material
MFLS400-1358-TF
PN
Part Number
MFLS400-1358-TF
DESC
Description
Medical Cover Kit with TOP FAN AC-DC Power Supply, Power 400W, Output 58VDC, 6.90A, Input 85-264VAC, JST Header
POWER
Power
400 W
OV
Output Voltage
58 VDC
OC
Output Current
6.9 A
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
ISOLATION
Isolation
Isolated
CT
Cooling Type
FAN
MT
Mounting Type
Chassis Mount
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
5.29 x 3.04 x 3.24 Inch
NOO
Number of Outputs
1
CONNECTOR
Connector
JST
PACKAGE
Package
Cover Kit with Top FAN
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)