Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MFLS400-1358-TF
Bill of material
MFLS400-1358-TF
PN
Part Number
MFLS400-1358-TF
DESC
Description
Medical Cover Kit with TOP FAN AC-DC Power Supply, Power 400W, Output 58VDC, 6.90A, Input 85-264VAC, JST Header
POWER
Power
400 W
OV
Output Voltage
58 VDC
OC
Output Current
6.9 A
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
ISOLATION
Isolation
Isolated
CT
Cooling Type
FAN
MT
Mounting Type
Chassis Mount
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
5.29 x 3.04 x 3.24 Cal
NOO
Number of Outputs
1
CONNECTOR
Connector
JST
PACKAGE
Package
Cover Kit with Top FAN
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD