Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
MFQ25A - Sealing ring LBH type
Bill of material
MFQ25A12
MODEL
Model
MFQ25A12
LV1
type
LBH type
MAT
Material
Butadiene rubber
HN
Hardness
HS85 ± 5
SUR
Surface treatment
black
OTM
Operating temperature range
-20-100℃
USE
use
Anti-scratch oil dust seal for reciprocating shafts
CODE
Code
MFQ25A
VAR02
No.
FIX02
d
12.0 mm
FIX04
D
20.0 mm
FIX06
C
6.0 mm
FIX08
h
4.5 mm
FIX10
d1
10.8 mm
FIX12
D1
20.0 mm
FIX14
H
5 mm
FIX16
S
16.3 mm
FIX18
B
2 mm
FIX95
PDF
PDF
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)