Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MFR41_43 - Cantilever Pin Male Thread Hexagon Guide Male Thread Mounting
Bill of material
MFR41-3-Y2-F3-G3-N3
CODE
code
TYPE
type
Fixed thread length
MAT
Material
SUR
Surface treatment
SP
specification
D
D g6
3 mm
DTHE
D tolerance
-0.002/-0.008
Y
Y minimum unit 1
F
F minimum unit 1
G
G minimum unit 1
N
mm
P
P g6
3 mm
M
M3
S
6 mm
C
(C)
6.9 mm
ZZYC
Change Y size tolerance
ZZNC
Change N external threads to fine thread
NC
LINK
website
website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen