Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
MFT - Front handles
Bill of material
Front handles MFT.110-B M5
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
DIM01
L
108 mm
DIM02
f
71 mm
DIM03
d
mm
DIM04
f1
11 mm
DIM05
H
20.5 mm
DIM06
h1
17.5 mm
DIM07
B
60 mm
DIM08
b1
26.5 mm
DIM09
l1
91 mm
DIM10
p
mm
DIM11
F1
N
DIM12
F2
N
DIM13
p
mm
WEIGHT
Weight
g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型