Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
SCHREMPP electronic
Description
MG_X_TRIO - Functional Handles
Bill of material
MG-1-TRIO M8
TYPE
Type
IN
Item number
MF
Manufacturer
Schrempp electronic GmbH
PG
Product group
Functional Handles
D
Dimenions (LxBxH)
P
Protection
IP 65
C
Connection
NV
Nominal Voltage
24 V DC
OT
Operating temperatue
50 °C
HM
Housing material
aluminum
LC
Light color
Red/Green/Yellow/Blue
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)