Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MGD - Supports électromagnétiques-Type rectangle
Nomenclature
MGD20
PN
Référence pièce
MATB
Matériau du corps
EN 1.0038 l'équivalent
STB
Traitement de surface du corps
Placage autocatalytique au nickel
MATR
Matériau de la partie en résine
Résine époxy
D
mm
H
20 mm
DD1
d1
mm
DD2
d2
mm
C
mm
MP
MxP
E
mm
L
(L)
700 mm
F
mm
V
Tension
24 V
CU
Courant
A
PF
Force de traction max.
N{kgf}
W
Poids
kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés