Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
MGET - Electromagnetic Holders - Cord Vertical Type
Bill of material
MGET20
PN
Part No.
MATB
Material of Body
1018 Steel Equivalent
STB
Surface Treatment of Body
Electroless Nickel Plating
MATR
Material of Resin Part
Epoxy Resin
D
mm
H
mm
DD1
d1
mm
DD2
d2
mm
B
(B)
mm
C
mm
MP
MxP
DD
d Rotation Prevention Hole
mm
HH
h Rotation Prevention Hole
mm
E
mm
L
(L)
700 mm
V
Voltage
24 V
CU
Current
A
PF
Max. Pull Force
N {kgf}
W
Weight
kg
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей