Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MGJ01_13 - Cantilever Pin With Retaining Ring Groove Flange
Bill of material
MGJ06-6-Y12-F5
CODE
TYPE
type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
SP
specification
D
D g6
6 mm
DTHE
D tolerance
-0.004/-0.012
Y
Y minimum unit 1
YTOL
Y tolerance
+0.1/-0.1
F
F minimum unit 1
FTHE
F tolerance
+0.1/3
V
8 mm
VTHE
V tolerance
0/-0.2
H
26 mm
T
10 mm
M
M4
DD1
d1
6.5 mm
DD2
d2
3.5 mm
HH
h
3.5 mm
PCD
P.C.D
mm
DD
d
5.0 mm
DDTHE
d tolerance
+0.075/3
MM
m
0.70 mm
NN
n
2 mm
W
mm
A
mm
ZZYC
Change Y size tolerance
mm
ZZAD
Increase the guide
mm
ZZME
With retaining ring
LINK
website
website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)