Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bimba Products
Description
MGL - Lubricator
Bill of material
MGL200-06
PN
Part No.
MGL200-06
MODEL1
Model
MGL
MODEL
Model
PS
Port Size
BWT
Bowl Type
A
30.00 mm
G
27.00 mm
I
8.40 mm
J
5.40 mm
L
23.00 mm
T
118~120 mm
N
47.00 mm
R
40.00 mm
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD