Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MGP01_08 - Cantilever pin and tensioner ??¨¨ Hexagonal ring groove standard type
Bill of material
MGP04-6-Y5-F5-G5
CODE
code
TYPE
type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
SP
specification
D
6 mm
Y
Y minimum unit 1
F
F minimum unit 1
G
G minimum unit 1
E
E minimum unit 1
P
6 mm
M
M6
S
10 mm
C
11.5 mm
DD
d
5.0 mm
DDTHE
d tolerance
+0.075/3
MM
m
0.70 mm
NN
n
2 mm
ZZYC
Change Y size tolerance
ZZPD
Increase the guiding plane
ZZBA
Increase the screw hole
ZZME
With retaining ring
LINK
website
website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen