피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
MGPKAM20-20
SMC Corporation
액추에이터
가이드 부착 실린더
MGP 가이드부착 박형실린더
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/guide_cylinder/mgp/mgpk_asmtab.prj},{NB=MGPKAM20-20(0_0_0)},{BORE=20},{MATERIAL=A},{BEAR=M},{THREAD1=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=20},{POS=0},{PORT=},{STOP=0},{THREAD2=0},{PPATH=mgpk/assembly/mgpk_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
MGPK - Compact Guide Cylinder/Compact Type
BOM
MGPKAM20-20
BORE
Bore size
20
20
MATERIAL
Plate material
(A) Aluminum alloy
(F) Carbon steel
(A) Aluminum alloy
(F) Carbon steel
BEAR
Bearing type
(M) Slide bearing
(M) Slide bearing
THREAD1
Port thread type
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
AUTOSWITCH
Auto switch
(-) Without autoswitch (Built-in magnet)
M9NV Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-Perpendicular
M9N Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9PV Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-Perpendicular
M9P Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line
M9BV Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-Perpendicular
M9B Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
M9NWV Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-3 wire (NPN)-Perpendicular
M9NW Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9PWV Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-3 wire(PNP)-Perpendicular
M9PW Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line
M9BWV Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-2 wire-Perpendicular
M9BW Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
M9NAV Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-3 wire (NPN)-Perpendicular
M9NA Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9PAV Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-3 wire(PNP)-Perpendicular
M9PA Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line
M9BAV Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-2 wire-Perpendicular
M9BA Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
A96V Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(NPN equivalent)-Perpendicular
A96 Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(NPN equivalent)-In line
A93V Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-Perpendicular
A93 Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
A90V Reed-General-Grommet-Indicator light:No-2 wire-Perpendicular
A90 Reed-General-Grommet-Indicator light:No-2 wire-In line
(-) Without autoswitch (Built-in magnet)
M9NV Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-Perpendicular
M9N Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9PV Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-Perpendicular
M9P Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line
M9BV Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-Perpendicular
M9B Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
M9NWV Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-3 wire (NPN)-Perpendicular
M9NW Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9PWV Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-3 wire(PNP)-Perpendicular
M9PW Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line
M9BWV Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-2 wire-Perpendicular
M9BW Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
M9NAV Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-3 wire (NPN)-Perpendicular
M9NA Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9PAV Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-3 wire(PNP)-Perpendicular
M9PA Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line
M9BAV Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-2 wire-Perpendicular
M9BA Solid state-Water resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
A96V Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(NPN equivalent)-Perpendicular
A96 Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(NPN equivalent)-In line
A93V Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-Perpendicular
A93 Reed-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
A90V Reed-General-Grommet-Indicator light:No-2 wire-Perpendicular
A90 Reed-General-Grommet-Indicator light:No-2 wire-In line
LEAD
Lead wire length
N/A
N/A
NUMBER
Number of auto switches
N/A
N/A
STROKE
Stroke
20
30
40
50
75
100
125
150
175
200
20
30
40
50
75
100
125
150
175
200
POS
Position
PORT
Piping port location
(-) Top/Side ported (with port plugged on the right side)
(-) Top/Side ported (with port plugged on the right side)
STOP
Stroke option
Standard stroke
Manufacturable stroke
Standard stroke
Manufacturable stroke
COM
Comment
-
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청