您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
MGPKAM20-25H
SMC Corporation
执行元件
带导杆气缸
MGP 带导杆薄型气缸
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/guide_cylinder/mgp/mgpk_h_asmtab.prj},{NB=MGPKAM20-25H(0_0)},{BORE=20},{CUSHION=(H) Air cushion (With bumper)},{MATERIAL=A},{BEAR=(M) Slide bearing},{THREAD1=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=25},{POS=0},{PORT=},{THREAD2=0},{PPATH=mgpk_h/assembly/mgpk_h_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
MGPK-H - 带导杆薄型气缸/紧凑型/气控型
明细表
MGPKAM20-25H
BORE
缸径
20
20
CUSHION
缓冲
(H) 气缓冲 (带胶垫)
MATERIAL
端板材质
(A) 铝合金
(F) 碳钢
(A) 铝合金
(F) 碳钢
BEAR
轴承的种类
(M) 滑动轴承
THREAD1
通口螺纹种类
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
AUTOSWITCH
磁性开关型号
(-) 无磁性开关 (内置磁石)
M9NV 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9N 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9PV 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9P 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9BV 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
M9B 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
M9NWV 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9NW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9PWV 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9PW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9BWV 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
M9BW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
M9NAV 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9NA 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9PAV 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9PA 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9BAV 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
M9BA 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
A96V 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN相当)-纵向引出
A96 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN相当)-横向引出
A93V 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
A93 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
A90V 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:无-2线-纵向引出
A90 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:无-2线-横向引出
(-) 无磁性开关 (内置磁石)
M9NV 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9N 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9PV 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9P 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9BV 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
M9B 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
M9NWV 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9NW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9PWV 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9PW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9BWV 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
M9BW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
M9NAV 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9NA 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9PAV 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9PA 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9BAV 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
M9BA 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
A96V 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN相当)-纵向引出
A96 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN相当)-横向引出
A93V 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
A93 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
A90V 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:无-2线-纵向引出
A90 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:无-2线-横向引出
LEAD
导线长度
N/A
N/A
NUMBER
磁性开关数量
N/A
N/A
STROKE
行程
25
50
75
100
125
150
175
200
25
50
75
100
125
150
175
200
POS
活塞杆位移
PORT
配管口位置
(-) 上面/侧面配管
(-) 上面/侧面配管
THREAD2
螺纹 on/off
on
off
on
off
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求