Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Компания
SMC (JP)
Описание
MGPMF-Z/MGPLF-Z/MGPAF-Z - Compact Guide Cylinder/With Flange
Спецификация
MGPMF32-25Z
BORE
Bore size
mm
BEARING
Bearing type
MOUNT
Mounting style
(F) With flange
THREAD
Thread type
AUTOSW
Auto switch
LEAD
Lead wire length
NUMBER
Number of auto switches
STROKE
Stroke
mm
POS
Position
mm
Введите значение для POS
Position
mm
cm
inch
ft
STOP
Stroke option
COM
Comment
-
THREAD2
Thread on/off
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей