Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Trelleborg Industrial Products
Beschreibung
MH-24 F 20-1 - Kabeleinführungsplatte IP66
Stückliste
107559 MH-24 F 20-1
ARTNR
Art.Nr.
DES
Beschreibung
OC
Ausschnitt
B24 (Industrie Steckverbinder)
IP
IP Schutzart
IP66
MAT
Material der Membrane
TPE
T
Material Temperaturbereich
-40 bis +90 °C
SM
Brandklasse
UL94-V0, selbstverlöschend
SH
Eigenschaften
halogenfrei
SR
Eigenschaften
RoHS
NE
Anzahl Kabeldurchführungen
20
SPL
Geeignet für Kabel mit Stecker
Nein
DIAMIN
Kabeldurchmesser (min.)
2 mm
DIAMAX
Kabeldurchmesser (max.)
12 mm
IR1
Kabelanzahl x Dichtbereich 1 (Ø)
6 x 1.5 - 3 mm
IR2
Kabelanzahl x Dichtbereich 2 (Ø)
14 x 7.2 - 12 mm
MT
Montageart
Schrauben
NH
Anzahl Schraublöcher
4
DH
Durchmesser Schraublöcher (Ø)
4.5 mm
B
Breite
154 mm
L
Länge
56 mm
H
Höhe
19 mm
WP
Gewicht Verpackungseinheit
kg
PK
Verpackung
PA
Verpackungseinheit
MOQ
Liefereinheit
DT
Lieferzeit
CN
Zolltarifnummer
39269097
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen