Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Trelleborg Industrial Products
Descrizione
MH-24 F 20-1 - Cable Entry Plate IP66
Lista materiale
107559 MH-24 F 20-1
ARTNR
Num.Art.
DES
Descrizione
OC
Apertura
B24 (Connettori industriali)
IP
Protezione IP
IP66
MAT
Materiale della membrana
TPE
T
Range di temperatura
-40 a 90 °C
SM
Grado di estinguenza
UL94-V0 auto-estinguente
SH
Caratteristiche
Senza alogeni
SR
Caratteristiche
RoHS
NE
Numero guide di passaggio
20
SPL
Adatto per cavi confezionati
No
DIAMIN
Diametro cavi (min.)
2 mm
DIAMAX
Diametro cavi (max.)
12 mm
IR1
n° cavi x range di tenuta 1 (Ø)
6 x 1.5 - 3 mm
IR2
n° cavi x range di tenuta 2 (Ø)
14 x 7.2 - 12 mm
MT
Tipo di fissaggio
Vite
NH
Numero di fori per viti
4
DH
Diametro fori per viti (Ø)
4.5 mm
B
Larghezza
154 mm
L
Lunghezza
56 mm
H
Altezza
19 mm
WP
Peso unità di imballaggio
kg
PK
Imballaggio
PA
Unità di imballaggio
MOQ
Quantità di consegna
DT
Consegna
CN
Numero tariffa doganale
39269097