Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Trelleborg Industrial Products
Descrizione
MH-24 F 30-1 - Cable Entry Plate IP66
Lista materiale
107465 MH-24 F 30-1
ARTNR
Num.Art.
DES
Descrizione
OC
Apertura
B24 (Connettori industriali)
IP
Protezione IP
IP66
MAT
Materiale della membrana
TPE
T
Range di temperatura
-40 a 90 °C
SM
Grado di estinguenza
UL94-V0 auto-estinguente
SH
Caratteristiche
Senza alogeni
SR
Caratteristiche
RoHS
NE
Numero guide di passaggio
30
SPL
Adatto per cavi confezionati
No
DIAMIN
Diametro cavi (min.)
3 mm
DIAMAX
Diametro cavi (max.)
8 mm
IR1
n° cavi x range di tenuta 1 (Ø)
30 x 3 - 8 mm
MT
Tipo di fissaggio
Vite
NH
Numero di fori per viti
4
DH
Diametro fori per viti (Ø)
4.5 mm
B
Larghezza
154 mm
L
Lunghezza
56 mm
H
Altezza
19 mm
WP
Peso unità di imballaggio
kg
PK
Imballaggio
PA
Unità di imballaggio
MOQ
Quantità di consegna
DT
Consegna
CN
Numero tariffa doganale
39269097
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD