Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
MHAN, MHANR - 手动换向阀-把手型
明细表
MHAN4
PN
型号
MHAN4
TS
选择类型
MOB
底座材料
ADC
MOC
盖材料
ADC
MOS
平头小螺丝材质
SS400
MOL
把手 材质
ADC
MOBS
螺栓材质
SS400
MOHS
内六角螺栓材质
-
MOK
球柄材质
-
MOSP
挡板材质
-
MOCO
轴环材料
-
NO
No.
4
NOP
气口数
4
PPCI
管连接口径 N-OUT
Rc1/4
PPCE
管连接口径 EX
Rc1/4
PNO
位置数
3
SA
有效截面积
20 mm**2
OP
额定压力范围
0~0.7 mPa
OT
使用温度范围(摄氏温度)
5~60
F
使用轴承
空气
MASS
重量
800 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型