Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MHAN, MHANR - Manuelles Steuerventil - Ausführung mit Hebel
Stückliste
MHAN4
PN
Teile-Nr.
MHAN4
TS
Ausführung auswählen
MOB
Werkstoff Grundplatte
ADC
MOC
Werkstoff Abdeckung
ADC
MOS
Werkstoff Schraube mit kleinem, flachem Kopf
EN 1.0038 Äquivalent
MOL
Werkstoff Hebel
ADC
MOBS
Werkstoff Schrauben
EN 1.0038 Äquivalent
MOHS
Werkstoff Flachkopf-Innensechskantschrauben
-
MOK
Werkstoff Knopf
-
MOSP
Werkstoff Anschlagplatte
-
MOCO
Werkstoff Hülse
-
NO
Nr.
4
NOP
Anz. der Anschlüsse
4
PPCI
Durchmesser Anschlussrohr EINGANG-AUSGANG
Rc1/4
PPCE
Anschlussrohr Durchmesser EX
Rc1/4
PNO
Positions-Nr.
3
SA
Nutzbare Querschnittfläche
20 mm**2
OP
Betriebstemperaturbereich
0~0.7 mPa
OT
Betriebstemperaturbereich (Grad Celsius)
5~60
F
Verwendete Lagerflüssigkeit
Luft
MASS
Gewicht
800 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen